|
|
|
MTN632519
Merten-KNX ARGUS 220 kültéri mozgásérzékelő, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Mozgó érintkező
|
Busz típusa
|
KNX
|
Színárnyalat
|
Polárfehér
|
Színkód
|
RAL 9010
|
Kiegészítő jellemzők
Csatornák száma
|
5
20
|
Védelem típusa
|
Kúszóáram zóna védelem
|
Beállítás típusa
|
A fényérzékenység állítható
|
Munkaciklus
|
9144 perc
|
Időkésleltetés tartománya
|
0...1 s (bekapcsol)
|
Érzékelő felület
|
Oldalsó: 16 m
|
Mozgásérzékelés terület
|
24 m
|
Vízszintes érzékelési szög
|
0…220 °
|
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
|
Szerelési magasság
|
2,5 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,400 cm
|
1.csomag hossza
|
18,300 cm
|
1. csomag súlya
|
354,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
34,400 cm
|
2. csomag hossza
|
40,200 cm
|
2. csomag súlya
|
5,806 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|