|
|
|
MTN6355-0019
KNX folyosó jelenlétérzékelő IP54
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Jelenlétérzékelő
|
Busz típusa
|
KNX
|
Színárnyalat
|
Fehér
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Csatornák száma
|
4
|
Védelem típusa
|
Kúszóáram zóna védelem
|
Beállítás típusa
|
A fényérzékenység állítható
Idő beállítása
|
Érzékelő felület
|
Érzékelési távolság: 10 m
Oldalsó: 2 m
|
Érzékelési szög
|
360 ° vízszintes
|
Anyag
|
Műanyag fényes
|
Felületkezelési mód
|
Kezeletlen
|
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
Mennyezeti
|
Szerelési magasság
|
2,8 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
16,0 cm
|
1. csomag súlya
|
280,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
13
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,155 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|