Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

MTN639190 |
Schneider-Electric
 
MTN639190 picture- web-product-data-sheet
MTN639190
Merten-KNX Programozó mágnes
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Programozó mágnes
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,2 cm
1. csomag szélessége 2,7 cm
1.csomag hossza 2,7 cm
1. csomag súlya 11 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months