|
|
|
MTN644592
Merten-KNX REG-K/8x10 bináris bemenet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biometrikus kapcsoló
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
DIN rail
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
10 V AC 50 Hz
|
Kimenet típusa
|
Jelfeszültséget ad
|
Bemenetek száma
|
8
|
Bemenet típusa
|
Bináris
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,900 cm
|
1.csomag hossza
|
16,000 cm
|
1. csomag súlya
|
234,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,734 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|