|
|
|
MTN644892
Merten-KNX REG-K/4x24 bináris bemenet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Biometrikus kapcsoló
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
2,5
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
DIN rail
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff automatikus kalibráció 50 Hz
|
Bemenetek száma
|
4
|
Bemenet típusa
|
Bináris
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,700 cm
|
1.csomag hossza
|
9,700 cm
|
1. csomag súlya
|
152,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
19,600 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,800 cm
|
2. csomag hossza
|
41,600 cm
|
2. csomag súlya
|
4,720 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|