|
|
|
MTN647091
Merten-KNX REG-K 1-es 0-10V univerzális fényerőszabályzó aktor
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
0–10 V vezérlőegység
|
Működési mód
|
KNX buszrendszer
Kézi
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
2,5
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
100...240 V AC 50...60 Hz
|
Bemeneti áram
|
0,12…100 mA
|
Analóg kimenettípus
|
Feszültség
|
Analóg kimeneti tartomány
|
1...10 V
|
Kimenetek száma
|
1
|
[In] névleges áramerősség
|
16 A
|
Terhelés típusa
|
Hagyományos izzó: <= 1600 W, 100 V AC
Hagyományos izzó: <= 3600 W, 230 V AC
Hagyományos izzó: <= 3840 W, 240 V AC
Halogén lámpa: <= 1086 W, 100 V AC
Halogén lámpa: <= 2500 W, 230 V AC
Halogén lámpa: <= 2608 W, 240 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 1086 VA, 100 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 2500 VA, 230 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 2608 VA, 240 V AC
Kapacitív: , 16 A, 200 µF, 100...240 V AC
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,700 cm
|
1.csomag hossza
|
15,800 cm
|
1. csomag súlya
|
252,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
19,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,600 cm
|
2. csomag hossza
|
40,400 cm
|
2. csomag súlya
|
2,664 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|