|
|
|
MTN649808
Merten-KNX REG-K/8x/10 zsalumozgató aktor kézi üzemmóddal
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zsalu és fűtés aktor
|
Működési mód
|
Kézi
KNX buszrendszer
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
8
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
[In] névleges áramerősség
|
10 A
|
Kimenetek száma
|
8
|
Terhelés típusa
|
Motor: 1000 VA, 230 V AC
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,700 cm
|
1.csomag hossza
|
28,000 cm
|
1. csomag súlya
|
708,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,644 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|