|
|
|
MTN649908
Merten-KNX REG-K/8x/16x/10 kombinált zsalu-, és kapcsolóaktor kézi üzemmóddal
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services ÁPR. 30, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Blokk
|
Működési mód
|
KNX buszrendszer
Kézi
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
8
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
100...240 V AC 50...60 Hz
|
[In] névleges áramerősség
|
10 A
|
Kimenetek száma
|
8
|
Terhelés típusa
|
Motor: 434 W, 100 V AC
Motor: 1000 W, 230 V AC
Motor: 1043 W, 240 V AC
Hagyományos izzó: <= 869 W, 100 V AC
Hagyományos izzó: <= 2000 W, 230 V AC
Hagyományos izzó: <= 2086 W, 240 V AC
Halogén lámpa: <= 739 W, 100 V AC
Halogén lámpa: <= 1700 W, 230 V AC
Halogén lámpa: <= 1773 W, 240 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 434 VA, 100 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 1000 VA, 230 V AC
Párhuzamosan kompenzált fénycső: <= 1043 VA, 240 V AC
Kapacitív: , 10 A, 105 µF, 100...240 V AC
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,4 cm
|
1.csomag hossza
|
27,8 cm
|
1. csomag súlya
|
746 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|