|
|
|
MTN6606-0008
KNX éves időzítő kapcsoló REG-K/8/800
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Időzítő relé
|
Busz típusa
|
KNX
|
Rendelkezésre álló funkció
|
A kapcsoló hőmérsékletének csökkentésével
Heti programmal
Automatikus óraállítás DCF/GPS antennával
Távoli programozás lehetősége
Bimetál érzékelővel
DCF77-el
|
Moduláris készülék bővebb információ
|
Buszon keresztüli időszinkronizálás
|
Csatornák száma
|
8
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
3
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,400 cm
|
1.csomag hossza
|
10,400 cm
|
1. csomag súlya
|
198,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
19,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,900 cm
|
2. csomag hossza
|
40,200 cm
|
2. csomag súlya
|
1,582 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|