Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

MTN663591 |
Schneider-Electric
 
MTN663591 picture- web-product-data-sheet
MTN663591
Merten-KNX Szélérzékelő 0-10 V interface, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték KNX
Termék vagy alkatrész típusa Szélérzékelő interfész
Fő színárnyalat Polárfehér
Kiegészítő jellemzők
Busz típusa KNX
Vezetékes eszköz felszerelése Falon kívüli
Színárnyalat Polárfehér (RAL 9010)
Környezet
IP védettségi fok IP65
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 16,600 cm
1. csomag szélessége 24,900 cm
1.csomag hossza 26,200 cm
1. csomag súlya 808,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 29,900 cm
2. csomag szélessége 35,000 cm
2. csomag hossza 41,200 cm
2. csomag súlya 2,070 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months