|
|
|
MTN663592
Merten-KNX Szélérzékelő 0-10 V interfésszel és fűtéssel, fehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szélérzékelő interfész
|
Fő színárnyalat
|
Polárfehér
|
Kiegészítő jellemzők
Busz típusa
|
KNX
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Magasabb detektálási zónával
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Falon kívüli
|
Színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9010)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
17,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,900 cm
|
1.csomag hossza
|
26,400 cm
|
1. csomag súlya
|
812,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,300 cm
|
2. csomag szélessége
|
34,100 cm
|
2. csomag hossza
|
41,100 cm
|
2. csomag súlya
|
2,082 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|