|
|
|
MTN663593
Merten-KNX Fényérzékelő, világosszürke
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fényességérzékelő
|
Fő színárnyalat
|
Világosszürke
|
Kiegészítő jellemzők
Busz típusa
|
KNX
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Falon kívüli
|
Színárnyalat
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,900 cm
|
1.csomag hossza
|
9,600 cm
|
1. csomag súlya
|
102,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
70
|
2.csomag magassága
|
20,700 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,300 cm
|
2. csomag hossza
|
40,800 cm
|
2. csomag súlya
|
7598,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|