|
|
|
MTN663595
Merten-KNX Esőérzékelő
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nedvességérzékelő
|
Kiegészítő jellemzők
Busz típusa
|
KNX
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Falon kívüli
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,8 cm
|
1.csomag hossza
|
13,0 cm
|
1. csomag súlya
|
463,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,57 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|