|
|
|
MTN663596
Merten-KNX Hőmérséklet érzékelő, világosszürke
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hőmérséklet érzékelő
|
Fő színárnyalat
|
Világosszürke
|
Kiegészítő jellemzők
Busz típusa
|
KNX
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
Falon kívüli
|
Színárnyalat
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,7 cm
|
1.csomag hossza
|
7,9 cm
|
1. csomag súlya
|
104,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
70
|
2.csomag magassága
|
18,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,69 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|