Vissza
Fedezze fel a MTN663692
Jellemzõk
Letöltés és Dokumentumok
Discover your Schneider-Electric tools
MTN663692
Merten-KNX Időjárás állomás DCF-77 vevővel
Letöltés MTN663692 termékadatlap
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték
KNX
Termék vagy alkatrész típusa
Barométer
Kiegészítő jellemzők
Busz típusa
KNX
Rendelkezésre álló funkció
Magasabb detektálási zónával
Vezetékes eszköz felszerelése
Falon kívüli
Környezet
IP védettségi fok
IP65
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
PCE
Egységek száma 1. csomagban
1
1. csomag magassága
21 cm
1. csomag szélessége
21 cm
1.csomag hossza
33 cm
1. csomag súlya
1,68 kg
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
Megfelelő
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
Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia
18 months