|
|
|
MTN6710-0002
KNX univerzális dimmer aktor LL (LED-es terheléshez) REG-K/2x230/300 W
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services ÁPR. 30, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fényerőszabályozó aktor
|
Működési mód
|
KNX buszrendszer
Kézi
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
220...240 V
110...220 V
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Kimenetek száma
|
2
|
Helyi jelzés
|
LED
|
Terhelés típusa
|
Hagyományos izzó: 4...300 W -230 V AC
Halogén lámpa: 4...300 W -230 V AC
Halogén izzó: 25...300 VA -12 V AC (wound transformer)
Halogén izzó: 4...300 W -12 V AC (villamos védelem szükséges)
Kompakt fénycső: 4...180 W -230 V AC (RC mód)
Energiatakarékos égő: 4...180 W -230 V AC (RC mód)
LED lámpa: 4...180 W -230 V AC (RC mód)
Kompakt fénycső: 30...50 W -230 V AC (RL LED mód)
Energiatakarékos égő: 30...50 W -230 V AC (RL LED mód)
LED lámpa: 30...50 W -230 V AC (RL LED mód)
Hagyományos izzó: 4...150 W -110 V AC
Halogén lámpa: 4...150 W -110 V AC
Halogén izzó: 25...150 VA -12 V AC (wound transformer)
Halogén izzó: 4...150 W -12 V AC (villamos védelem szükséges)
Kompakt fénycső: 4...90 W -110 V AC (RC mód)
Energiatakarékos égő: 4...90 W -110 V AC (RC mód)
LED lámpa: 4...90 W -110 V AC (RC mód)
Kompakt fénycső: 15...25 W -110 V AC (RL LED mód)
Energiatakarékos égő: 15...25 W -110 V AC (RL LED mód)
LED lámpa: 15...25 W -110 V AC (RL LED mód)
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,4 cm
|
1.csomag hossza
|
15,8 cm
|
1. csomag súlya
|
299 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|