|
|
|
MTN6730-0001
KNX fűtési aktuátor REG-K/6x24/230/0.16A
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁRC. 28, 2022
|
|
End of Standard Services JÚN. 23, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fűtési aktor
|
Működési mód
|
KNX buszrendszer
|
Busz típusa
|
KNX
|
Rated output
|
0.05...0.16 A - 6 x esetén kimenet kapcsolás be/ki (fűtés)
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
4
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
DIN rail
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
110...240 V
|
Terhelés típusa
|
Szelep: 24 V AC
Szelep: 110...230 V AC
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,4 cm
|
1.csomag hossza
|
15,8 cm
|
1. csomag súlya
|
316 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|