|
|
|
MTN680204
Merten-KNX REG-K vonalcsatoló
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 16, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vonali szűrő fojtószelep
|
Termék rendeltetési helye
|
Buszrendszer
|
Busz típusa
|
KNX
|
Kiegészítő jellemzők
Total number of 18 mm modules
|
2
|
Vezetékes eszköz felszerelése
|
DIN rail
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
114 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|