|
|
|
MTN680329
Merten-KNX REG-K IP router
|
|
|
|
|
End of Commercialization FEBR. 08, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Spacial S24
|
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sor elválasztó
|
Busz típusa
|
KNX
|
Piaci szegmens
|
Kiskereskedelmi
Lakossági
|
Kiegészítő jellemzők
Szoftver típus
|
Frissíthető szoftver
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
Ethernet 1000BASE-T RJ45
|
Kommunikációs port protokoll
|
Telnet
KNX
|
Total number of 18 mm modules
|
2
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
108 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|