|
|
|
MTN6921-0001
KNX szelepvezérlő LED-del, 2 bemenet
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
KNX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szelepmozgató
|
Busz típusa
|
KNX
|
Rated input
|
Jelfeszültség (SELV): 2 x bináris
|
Kiegészítő jellemzők
Betáplálás
|
HMIYPSOMAC1 adapterrel
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
24 Veff
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,000 cm
|
1.csomag hossza
|
16,200 cm
|
1. csomag súlya
|
300,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
20,600 cm
|
2. csomag szélessége
|
31,300 cm
|
2. csomag hossza
|
40,700 cm
|
2. csomag súlya
|
3,370 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|