|
|
|
MUR35062
MUREVA Styl Kulcsos kapcsoló, 2 állású, antracitszürke
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kulcsos kapcsoló modul
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Színárnyalat
|
Szürke (RAL 7016)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
Süllyesztett
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Névleges áram
|
3 A
|
Kapcsolási funkció
|
2 pozícióban
|
Kulcs kihúzási helyzete
|
Közép
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
PPA (poliftalamid)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Magasság
|
71 mm
|
Szélesség
|
71 mm
|
Mélység
|
72 mm
|
Környezet
Minőségi címkék
|
EAC
CE
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Tűzkésleltetés
|
Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,7 cm
|
1.csomag hossza
|
9,3 cm
|
1. csomag súlya
|
119,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,777 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|