|
|
|
MUR39723
MUREVA Styl Váltókapcsoló (106), polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Mureva Styl
|
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kapcsoló
|
Billentyűk száma
|
1
|
Kapcsolási funkció
|
Váltó
|
Színárnyalat
|
Fehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Technológia típusa
|
Elektromechanikus
|
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
Süllyesztett
|
Működtetőszerkezet
|
Billentyű
|
Terhelés típusa
|
Energiatakarékos lámpák ballaszttal: 100 W
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
250 V AC
|
A használat feltétele
|
Beltéri/kültéri
|
Anyag
|
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Sárgaréz
SEBS (styrene ethylene butylene styrene)
|
Névleges áram
|
10 AX
|
Vezetékhosszúság
|
13 mm
|
Szorítócsatlakozási kapacitás
|
1.5...25 mm² esetén merev vezeték(ek)
1.5...25 mm² esetén sodrott vezeték(ek)
1.5...25 mm² esetén rugalmas vezeték(ek)
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
IP védettségi fok
|
IP55
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Szélesség
|
71 mm
|
Magasság
|
71 mm
|
Chemical and detergent products resistance
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Mélység
|
40 mm
|
Környezet
Minőségi címkék
|
AENOR
EAC
CE
NF
|
Tűzkésleltetés
|
Önkioltó 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
|
Szabványok
|
EN 60669-1:1999+A1+A2
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…40 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…55 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,100 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,600 cm
|
1.csomag hossza
|
7,100 cm
|
1. csomag súlya
|
54,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
8,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
2. csomag hossza
|
39,500 cm
|
2. csomag súlya
|
638,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
4,601 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|