|
|
|
NCA93100
EVlink elektromosautó töltő üzembehelyezési teszter készlet
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 05, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
EVlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szimulációs eszköz
|
Kiegészítő jellemzők
Földelő rendszer
|
TN
TT
|
Kimeneti típus
|
Aljzat bemeneti nyílás T2 jobb 400 V
Aljzat bemeneti nyílás T1 bal 230 V
|
Magasság
|
270 mm
|
Szélesség
|
305 mm
|
Mélység
|
170 mm
|
Nettó súly
|
6 kg
|
Szín
|
Fekete
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61851-1
IEC 61010-1
|
IP védettségi szint
|
IP44 (nyitás)
IP54 (zárt áramkör)
|
IK védettségi fok
|
IK08
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
20 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,2 cm
|
1.csomag hossza
|
39 cm
|
1. csomag súlya
|
5,489 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
|
|