Schneider-Electric
 
NSY2SPI185 picture- web-product-data-sheet
NSY2SPI185
2 oldallap belső rögzítésű (1800*500)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Oldallemez
Application Többcélú
For enclosure nominal dimensions -
Szerelési hely Szekrény oldalai
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
Készülék összetétel 2 oldalpanelek
Rögzítő zsák
1 zárótömítés
Anyag Acél
Szín Szürke (RAL 7035)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - a szekrény belsejéből elhelyezés
Magasság Névleges: 1800 mm
Szélesség Névleges: 500 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 48,2 cm
1.csomag hossza 178,0 cm
1. csomag súlya 20,24 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P2M
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 77,0 cm
2. csomag szélessége 200,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 552,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd