|
|
|
NSYAC1120
Kábeltartó 1120mm, magasítókerethez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Category
|
Kábelezés tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábeltartó
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Alapzat oldalrészein
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD PLAZT
Thorsman Thalassa PLD PLD
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 sínek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Hosszúság
|
1120 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3 cm
|
1.csomag hossza
|
114 cm
|
1. csomag súlya
|
1,194 kg