|
|
|
NSYADC16
2 lezáró takarólap (600)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Alvázrögzítő készleten
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
2 fedőcsavar
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Előlap típusa
|
Állítható
|
Magasság
|
49,5 mm
Névleges: 50 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
502 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,5 cm
|
1.csomag hossza
|
50,4 cm
|
1. csomag súlya
|
1,034 kg