|
|
|
NSYADR60
Aszimmetrikus sín univerzális szerelőker
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 30, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Anwendung
|
Többcélú
|
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
A sín típusa
|
Aszimmetrikus DIN sín
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
Spacial Spacial SF 5G
Spacial Spacial VDM
Spacial Spacial SDB
Spacial Spacial SF
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 sínek
|
Mennyiség készletenként
|
20 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Horganyzott acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szekrény szerkezet elhelyezés
|
Beállítás
|
25 mm-es lépésekben
Folyamatos szabályozás
|
Hossz
|
Névleges: 600 mm
Valós: 590 mm
|
Magasság
|
Névleges: 15 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 32 mm
|
Mélység
|
Névleges : 35 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,2 cm
|
1.csomag hossza
|
58,8 cm
|
1. csomag súlya
|
420 g