|
|
|
NSYAE25
Lépcsős gyűjtősíntartó 4P PLS szekrényhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 10, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Gyűjtősín tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Doboz hátoldala
|
Rögzítés
|
4 db 15, 20 vagy 20 mm-es rúd
|
Sínpozíció
|
Vízszintes
Függőleges
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLS
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 Szigetelő rúd tartó
4 fém vezérmű
|
Anyag
|
Rúdtámasztó: műanyag
Rúd: fém
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Magasság
|
40 mm
|
Szélesség
|
200 mm
|
Mélység
|
51 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
24 cm
|
1. csomag súlya
|
230 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|