Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYAEBFZ |
Schneider-Electric
 
NSYAEBFZ picture- web-product-data-sheet
NSYAEBFZ
Rudak lábazat részlegesen betemetett szereléséhez, PLA szekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Anya csatlakozó
Készülék alkalmazás Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Rögzítés Talapzat oldalrészek
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLM
Thorsman Thalassa PLD
Készülék összetétel Rögzítőelemek
4 láb
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Anyag PVC (polivinil-klorid)
Állandó engedélyezhető teljesítmény 0 kg
Magasság 750 mm
Szélesség 180 mm
Mélység 900 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 18,000 cm
1.csomag hossza 86,000 cm
1. csomag súlya 1,642 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 38,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 62,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen