|
|
|
NSYAEFPFSC
Rögzítő fül (4 db)
|
|
|
Áttekintés
Átfutási idő
|
Általában négy héten belül kiszállítják
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fali/konzolkar
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény hátoldala
|
Szerelési anyagok típusa
|
Vízszintes vagy függőleges pozíció
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3D
|
Készülék összetétel
|
Rögzítő tartó
4 húz
4 előre szerelt zárótömítés
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Passivated zinc coated
|
Rögzítési mód
|
Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M8
Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M6
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
250 kg
249,9 kg
|
Magasság
|
Valós: 74 mm
|
Szélesség
|
Valós: 42 mm
|
Mélység
|
Fal-tokozat elválasztása : 12 mm
|
Nettó súly
|
0,318 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
15,000 cm
|
1. csomag súlya
|
304,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
24,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
34,000 cm
|
2. csomag hossza
|
42,500 cm
|
2. csomag súlya
|
12,160 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
960
|
3.csomag magassága
|
106,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
302,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|