Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYAES368SB |
Schneider-Electric
 
NSYAES368SB picture- web-product-data-sheet
NSYAES368SB
Bővítődoboz SBM-hez 300x600x80
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék neve Spacial SBM
Készülék alkalmazás Többcélú
Category Bővítő keret
Készülék rövid neve SBMB
Szekrény névleges magassága 300 mm
Szekrény névleges szélessége 600 mm
Szekrény névleges mélysége 80 mm
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
4 csavarok
Test típusa Egy darabból álló felépítmény hajtva és hegesztve
Fedél rögzítés Félfordulatos fém csavar
Retesz típusa Elveszthetetlen csavar PZ2 a szekrény belseje
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acéllemez
Felületkezelés Poliészter por
Szín Szürke (RAL 7035)
IP védettségi szint IP669 1 NO megfelel MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK10 conforming to IEC 62262
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -35…60 °C
Operating temperature -35…80 °C
Nettó súly 3,172 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja