|
|
|
NSYAMPM1916TB
Fém szerelőlap Thalassa dobozhoz (192*164)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Hátsó csapszegek
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa TBS
Thorsman Thalassa TBS
|
Készülék összetétel
|
1 szerelőlemez pánt
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M4 menetmetsző - hátsó csapszegeken elhelyezés
|
Magasság
|
Névleges: 192 mm
Valós: 140 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 164 mm
Valós: 1685 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,000 cm
|
1.csomag hossza
|
17,000 cm
|
1. csomag súlya
|
263,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
4,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
16,000 cm
|
2. csomag hossza
|
18,500 cm
|
2. csomag súlya
|
2,630 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
23,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
138,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|