|
|
|
NSYAMRD343515TB
DIN sín 35x15, 341-es dobozhoz
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Anwendung
|
Többcélú
|
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
A sín típusa
|
Szimmetrikus DIN
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Rögzítés
|
Szabványos kábel tömítőlemez
Menetmetsző csavar
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa TBS
Thorsman Thalassa TBS
|
Készülék összetétel
|
1 sínek
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarral - csavartípus Ø4 mm-es menetmetsző csavarok - szekrény hátsó része elhelyezés
|
Hossz
|
Rögzítő központi részek: 305 mm
|
Magasság
|
35 mm
|
Szélesség
|
15 mm
|
Vastagság
|
1 mm
|
Nettó súly
|
0,214 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
31,6 cm
|
1. csomag súlya
|
214,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Garancia
|
|