Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYAMRD80357SB |
Schneider-Electric
 
NSYAMRD80357SB picture- web-product-data-sheet
NSYAMRD80357SB
Din sín 35x7,5 800mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Anwendung Többcélú
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Sínek nagy terheléshez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szerelési tartozék
A sín típusa Szimmetrikus DIN
Szekrény névleges méretei -
Rögzítés Menetmetsző csavar
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SBM
Készülék összetétel 1 sínek
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Rögzítési mód Csavarral - csavartípus Ø5 mm-es menetmetsző csavarok - szekrény hátsó része elhelyezés
Magasság 35 mm
Szélesség Névleges: 785 mm
Rögzítő központi részek: 764 mm
Mélység 7,5 mm
Vastagság 1 mm
Nettó súly 0,267 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,500 cm
1. csomag szélessége 3,500 cm
1.csomag hossza 79,500 cm
1. csomag súlya 267,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 4,000 cm
2. csomag szélessége 4,500 cm
2. csomag hossza 79,500 cm
2. csomag súlya 2,674 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 200
3.csomag magassága 29,000 cm
3. csomag szélessége 37,500 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 53,480 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen