Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYAS25 |
Schneider-Electric
 
NSYAS25 picture- web-product-data-sheet
NSYAS25
Szigetelt gyűjtősíntartó (1db)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Gyűjtősín tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Síntámasz
Anwendung Többcélú
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Doboz hátoldala
Rögzítés 2 aszimmetrikus DIN sín
Sínpozíció Vízszintes
Függőleges
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLS
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 Szigetelő rúd tartó
1 fém vezérmű
Mennyiség készletenként 5 darabos készlet
Anyag Rúdtámasztó: műanyag
Rúd: fém
Rögzítési mód Rögzítő készlettel
Magasság 20 mm
Szélesség 50 mm
Mélység 18 mm