Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYATM27 |
Schneider-Electric
 
NSYATM27 picture- web-product-data-sheet
NSYATM27
Szállítófogantyú PLS szekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék vagy alkatrész típusa Kilincs
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rögzítő kiegészítő
Tartozék / különálló alkatrész típusa Terelőkar
Készülék alkalmazás Többcélú
Rögzítés Közvetlen szerelés reteszelőrudakra
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLS
Készülék összetétel 1 fogantyúk
Menet típusa M6
Mélység 44 mm
Magasság 130 mm
Anyag Műanyag
Szín Fekete (RAL 9005)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 15,000 cm
1.csomag hossza 14,000 cm
1. csomag súlya 98,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months