Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYATP72M |
Schneider-Electric
 
NSYATP72M picture- web-product-data-sheet
NSYATP72M
Modultakarók kivágott homloklaphoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Üres lemez
Termékcsalád kompatibilitása PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Application Többcélú
Szerelési hely Kivágás fedőlapján
Készülék összetétel Szerkezet
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként 25 darabos készlet
Anyag Műanyag
Szín Szürke (RAL 7035)
Rögzítési mód A kábelcsatorna léceire csiptetve
Hossz 72 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,900 cm
1. csomag szélessége 5,100 cm
1.csomag hossza 7,200 cm
1. csomag súlya 8,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 25
2.csomag magassága 8,000 cm
2. csomag szélessége 13,500 cm
2. csomag hossza 8,500 cm
2. csomag súlya 195,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen