|
|
|
NSYBANPLA73
Tartó tálca PLA szekrényhez
|
|
|
|
|
End of Commercialization SZEPT. 30, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Telepítési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tartószerkezet
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési támogatás
|
Vigirex relé, egy vagy több tartólemez beszereléséhez
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLD
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 lemezek
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Beállítás
|
Magassága 50 mm-enként állítható esetén felfelé
|
Maximális terhelés
|
60 kg
|
Magasság
|
18 mm
|
Szélesség
|
708 mm
|
Mélység
|
240 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
70,8 cm
|
1. csomag szélessége
|
22,0 cm
|
1.csomag hossza
|
5,5 cm
|
1. csomag súlya
|
2,397 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|