Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYBE27G |
Schneider-Electric
 
NSYBE27G picture- web-product-data-sheet
NSYBE27G
Külső zsanérkészlet PLS szek-hez,2 db-os
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Termék vagy alkatrész típusa Zsanér
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Tartománykompatibilitás Thorsman PLS moduláris dobozok
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 x forgópánt
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Anyag Műanyag
Szín Szürke (RAL 7035)
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - hátsó rész és borítás között elhelyezés
Működési szög 180 °
Nyitógépezet Külső
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 10,000 cm
1. csomag súlya 71,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 800
2.csomag magassága 100,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 150,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No