Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYBGN1576HD |
Schneider-Electric
 
NSYBGN1576HD picture- web-product-data-sheet
NSYBGN1576HD
Thalassa PHD feltörésvédelem 150x75x62
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range Thorsman
Product PHD
Application Kültéri nagy igénybevétel
Certification Class 3 ENV 1630
Insulation II. osztály megfelel IEC 60364-5-53
Category Lopásbiztos szekrény védelem
Nominal height 1593 mm
Nominal width 750 mm
Nominal depth 620 mm
Kiegészítő jellemzők
Anyag Acél rozsdamentes bevonattal
Környezet
Corrosion withstand C4H megfelel ISO 12944 720 ó sófátyol
Felületkezelés Poliészter por
Szín Szürke (RAL 7035)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,5 cm
1. csomag szélessége 66,0 cm
1.csomag hossza 153,0 cm
1. csomag súlya 23,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 93,0 cm
2. csomag szélessége 200,0 cm
2. csomag hossza 100,0 cm
2. csomag súlya 163,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959