|
|
|
NSYBGN2074HD
Thalassa PHD feltörésvédelem 200x75x42
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 12, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Range
|
Thorsman
|
Product
|
PHD
|
Application
|
Kültéri nagy igénybevétel
|
Certification
|
Class 3 ENV 1630
|
Insulation
|
II. osztály megfelel IEC 60364-5-53
|
Category
|
Lopásbiztos szekrény védelem
|
Nominal height
|
2093 mm
|
Nominal width
|
750 mm
|
Nominal depth
|
420 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél rozsdamentes bevonattal
|
Környezet
Corrosion withstand
|
C4H megfelel ISO 12944 720 ó sófátyol
|
Felületkezelés
|
Poliészter por
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
13,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
47,5 cm
|
1.csomag hossza
|
203,0 cm
|
1. csomag súlya
|
25,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
85,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
204,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
195,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|