Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYBICRN |
Schneider-Electric
 
NSYBICRN picture- web-product-data-sheet
NSYBICRN
Standard Spacial CRN ajtózsanér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PanelSeT
Termék vagy alkatrész típusa Zsanér
Application Többcélú
Nominal dimensions of the housing -
Szerelési hely A szekrényen
Tartománykompatibilitás PanelSeT CRN szekrény
Készülék összetétel 2 x forgópánt
Mennyiség készletenként 1 darab
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szekrény felépítményen elhelyezés
Működési szög 120 °
Legnagyobb terhelés 50 kg/m²
Nettó súly 0,065 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,000 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 1,500 cm
1. csomag súlya 65,000 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months