|
|
|
NSYBS500
Gyűjtősín tartó 630A 500
|
|
|
|
|
End of Commercialization OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Gyűjtősín tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrényszerkezeten
|
Sínpozíció
|
Vízszintes
Függőleges
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SF 5G
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 4 gomb
1 rúdtámasztó
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Rúdtámasztó: műanyag
Fém tartószerkezet: acél
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Magasság
|
47 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 500 mm
Rögzítő központi részek: 410 mm
|
Mélység
|
40 mm
|
[In] névleges áram
|
630 A
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,0 cm
|
1.csomag hossza
|
48,0 cm
|
1. csomag súlya
|
750,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|