|
|
|
NSYCAF92
Normál szűrőbetét (5db/zacskó)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szűrő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Tokozat és kimeneti rács között
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
137 x 117 mm-es kimenetoldali rács
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Suitable for
|
92 x 92 mm kivágás
|
Szélesség
|
Kivágás: 92 mm
Külső: 117 mm
|
Magasság
|
Kivágás: 92 mm
Külső: 137 mm
|
Vastagság
|
6 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
4,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
2. csomag hossza
|
8,5 cm
|
2. csomag súlya
|
6 g