Schneider-Electric
 
NSYCCOTHC picture- web-product-data-sheet
NSYCCOTHC
Termosztát(fűtés)NCCº
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys CE
Termék vagy alkatrész típusa Szimulációs eszköz
Hőmérséklet beállítási tartomány 0…60 °C
Megjelenített információ Hőmérséklet °C-ban
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség 250 V
Érzékelő típusa Kettősfém
Érintkezők típusa és összetétele NC
Érintkező ellenállás 10 mOhm
Élettartam ciklusokban 100000 ciklus
Maximális kapcsolási teljesítmény 2 A 120...250 V AC indukciós pf: 0,6
10 A 250 V AC rezisztív
15 A 125...180 V AC rezisztív
30 W DC
Villamos csatlakozás 4 csatlakozóblokk, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm²
Szerelési mód Tömörítés
Magasság Külső: 68 mm
Szélesség Külső: 33 mm
Mélység Külső : 44 mm
Nettó súly 40 g
Szerelési hely Térbeli oszlop
35 mm-es DIN sín
Keresztsínek
Szerelőlemezen
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…80 °C
IP védettségi fok IP20
Hiszterézis 7 K +/- 0.4K
Kimenetek száma 1 fűtés funkció
Anyag PC
Szín Világosszürke
Égésgátlás Önkioltó megfelel UL98
Terméktanúsítványok UL-Aex
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,826 cm
1. csomag szélessége 6,35 cm
1.csomag hossza 8,128 cm
1. csomag súlya 63,504 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 3600
2.csomag magassága 120 cm
2. csomag szélessége 100 cm
2. csomag hossza 160 cm
2. csomag súlya 290 kg