Bemeneti feszültség
|
250 V
|
Érzékelő típusa
|
Kettősfém
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO/NC
|
Érintkező ellenállás
|
10 mOhm
|
Élettartam ciklusokban
|
100000 ciklus
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
2 A 120...250 V AC indukciós pf: 0,6
10 A 250 V AC rezisztív
15 A 125...180 V AC rezisztív
30 W DC
|
Villamos csatlakozás
|
4 csatlakozóblokk, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm²
|
Szerelési mód
|
Tömörítés
|
Magasság
|
Külső: 68 mm
|
Szélesség
|
Külső: 56 mm
|
Mélység
|
Külső : 44 mm
|
Nettó súly
|
40 g
|
Szerelési hely
|
Térbeli oszlop
Szerelőlemezen
35 mm-es DIN sín
Keresztsínek
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…80 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Hiszterézis
|
7 K +/- 0.4K
|
Kimenetek száma
|
1 fűtés funkció
1 szellőző/fűtés funkció
|
Anyag
|
PC
|
Szín
|
Világosszürke
|
Égésgátlás
|
Önkioltó megfelel UL98
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|