Schneider-Electric
 
NSYCCOTHI picture- web-product-data-sheet
NSYCCOTHI
TERMOSZTÁT(H?TÉS-F?TÉS)NO/NCCº
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys CE
Termék vagy alkatrész típusa Termosztát
Hőmérséklet beállítási tartomány 5…60 °C
Megjelenített információ Hőmérséklet °C-ban
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség 250 V
Érzékelő típusa Kettősfém
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO/NC
Érintkező ellenállás 10 mOhm
Élettartam ciklusokban 100000 ciklus
Maximális kapcsolási teljesítmény 4 A 250 V AC indukciós pf: 0,6
30 W DC
10 A 250 V AC indukciós
Villamos csatlakozás 4 csatlakozóblokk, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm²
Szerelési mód Tömörítés
Magasság Külső: 68 mm
Szélesség Külső: 56 mm
Mélység Külső : 44 mm
Nettó súly 100 g
Szerelési hely Keresztsínek
Szerelőlemezen
35 mm-es DIN sín
Térbeli oszlop
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…80 °C
IP védettségi fok IP20
Hiszterézis 7 K +/- 0.4K
Kimenetek száma 1 fűtés funkció
1 szellőző/fűtés funkció
Anyag PC
Szín Világosszürke
Égésgátlás Önkioltó megfelel UL98
Terméktanúsítványok UL-Aex
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5 cm
1. csomag szélessége 5,5 cm
1.csomag hossza 7 cm
1. csomag súlya 80 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 75
2.csomag magassága 26 cm
2. csomag szélessége 41,5 cm
2. csomag hossza 32,5 cm
2. csomag súlya 7,428 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 3000
3.csomag magassága 198 cm
3. csomag szélessége 80 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 311 kg