Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCECS610 |
Schneider-Electric
 
NSYCECS610 picture- web-product-data-sheet
NSYCECS610
Kábelbevezető lemez Casys 600x1000
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék vagy alkatrész típusa Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezelő tartozék
Application Elektronikus alkalmazás
Nominal width of the housing 600 mm
Nominal depth of the housing 1000 mm
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD
Szerelési hely Szekrény alsó része
Tömbszelence lemez típus CaSys lemezek
Készülék összetétel Rögzítőelemek
2 lemezek
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Magasság 450 mm
Vastagság 1,5 mm
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months