Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCECS86 |
Schneider-Electric
 
NSYCECS86 picture- web-product-data-sheet
NSYCECS86
Kábelbevezető lemez Casys (800*600)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék vagy alkatrész típusa Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezelő tartozék
Application Elektronikus alkalmazás
Nominal width of the housing 800 mm
Nominal depth of the housing 600 mm
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial SFHD
Szerelési hely Szekrény alsó része
Tömbszelence lemez típus CaSys lemezek
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 lemezek
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Magasság 660 mm
Vastagság 1,5 mm
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen