Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

NSYCEJD30 |
Schneider-Electric
 
NSYCEJD30 picture- web-product-data-sheet
NSYCEJD30
Tömítés Ø30-31 csatlakozós szekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék vagy alkatrész típusa Hézagtömítő profil csatlakozókkal ellátott kábelhez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Kábelkezelő tartozék
Készülék alkalmazás Többcélú
Termékcsalád kompatibilitása Spacial Spacial S3DB kompakt szekrény
Spacial Spacial CRNG kompakt szekrény
Spacial Spacial SFHD megfelelő szekrény
Spacial Spacial S3D vezérlő head set
Spacial Spacial SBM ipari doboz
Thorsman Thalassa PLD megfelelő szekrény
Thorsman Thalassa PLA megfelelő szekrény
Thorsman Thalassa PLM kompakt szekrény
Thorsman Thalassa PLS moduláris hátlap szigetelés
Készülék összetétel 1 hézagtömítő profil
Mennyiség készletenként 10 darabos készlet
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Kábel
Rögzítés Tömszelence lemez
Anyag Hőre lágyuló gumi
Total cable entry number 1
Kábelbemenet száma 1 x 30…31 mm
Kábel külső átmérője 30…31 mm
Nettó súly 0,018 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 4 cm
1.csomag hossza 5 cm
1. csomag súlya 13 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 5,5 cm
2. csomag szélessége 19 cm
2. csomag hossza 11,5 cm
2. csomag súlya 182 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 50
3.csomag magassága 17,5 cm
3. csomag szélessége 19,5 cm
3. csomag hossza 23 cm
3. csomag súlya 1044 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes Igen